A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Menetes betétek, acél, önmetsző, B típusú
10228-01

Menetes betétek, acél, önmetsző, B típusú

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél.Kivitel:Betétedzett acél, horganyzottTovábbi információk:Önmetsző menetes betétek nagy terhelhetőségű,
kopásálló és rezgésálló csavarkötések
megvalósítására alumínium profilokban.
A menetméret szűkítéséhez M10-ről M8-ra.
Kizárólag alumínium profilokhoz alkalmas 10 mm magfurat-átmérővel.
Tartozékok:10228-01-808 behajtószerszám.
B típusú alumínium profilok, pl. 10157
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 10228-01 Menetes betétek, acél, önmetsző, B típusú 230 kB

Rajzok

Menetes betétek, acél, önmetsző, B típusú

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD1

L

cikkszámhozCADTartoz.ÁrRendelés
10228-01-08M81610228-01-808 1,04 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83