A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Csapok, csavarok és kalapács anyák, acél.
Központosító csap és takarósapkák, poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel:Csapok, csavarok és kalapács anyák, horganyzott.
Központosító csap és takarósapkák, fekete.
További információk:Az összekötő készletek kiválóan alkalmasak két aluprofil derékszögű kapcsolatához. Az összekötő készletek lehetővé teszik a profilok szabad pozicionálását. Alkalmas magas terhelésekhez és torziós erők felvételére.

Csekély időráfordítás. Az összekötő készlet csupán egyoldalú, Ø17 mm furatmegmunkálást igényel.
A 10215-0828 összekötő készlet csak egyoldalú, Ø11 mm furatmegmunkálást igényel.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 10215 Csapos összekötő egységek B típus 282 kB

Rajzok

Csapos összekötő egységek B típus
Csapos összekötő egységek B típus

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számTípusHoronyszélességAA1A2DL

L1CADTartoz.ÁrRendelés
10215-0828B82818-11-18 4,07 €
10215-1040B103723-174022,5 3,19 €
10215-1045B104228-174522,5 3,19 €
10215-1060B105743-176022,5 3,99 €
10215-1080B10776340178022,5 4,12 €
10215-1090B10877345179022,5 4,12 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83