A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Kis szállítószalagok belső meghajtással
95300

Kis szállítószalagok belső meghajtással

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Alumínium profil keret 45x45 B típus.
Csapágykarimák, alumínium.
Csavarok, acél.
Szíjburkolat, nemesacél 1.4301.
Vezetőgörgők, alumínium.
Hevederalátétlap, VA lemez 2 mm.
Tengelyek, nemesacél.
Szállítóheveder a szállító oldalon, PVC keménység 70 Shore A (±5).
Kivitel:Eloxált keret és csapágykarimák.
Csavarok, horganyzott.
További információk:- Belső meghajtó
- 24 V DC elektromosan kommutált, nagyon tartós
- kisebb beszerelési hely, nincsenek zavaró élek
- beépített szabályozástechnika
- szélességek és hosszúságok 1 mm-es osztásokkal, igény szerint
- rugalmas felszerelési lehetőségek B típusú profilrendszerrel
- motor, vezérlőkábelekkell kívülről szabályozható
- a szállítóheveder futási oldala poliuretán impregnálású (TPU) szövet
- a szállítóheveder szövete poliészterből (PET) anyagúl
- a szállítóheveder szállító oldala sima felületű
Műszaki adatok:- Névleges feszültség: 24 V
- Típusteljesítmény: 30 W
- Indítóáram: 2 A
- Motor fordulatszáma: 5000 f/perc
- Kábelhossz: 5 m
- Szállítóheveder vastagsága: max. 2 mm
- Kábelkimenet: jobbos (szabványos)

Szállítószalag-hajtás:
- Kefe nélküli EC-motor 24 V, 30 W
- Szabályozó elektronika a szállítószalagba integrálva
- Homlokkerekes hajtás
- Bordásszíj-hajtás a szállítóheveder alatt
Szerelés:Elektromos csatlakozások/ funkciók (7-eres kábel nyitott végekkel 5 m):

fehér: +24 V áramellátás +24 V, póluscsere ellen biztosított
barna: -Gnd áramellátás -24 V póluscsere ellen biztosított
zöld: direction a Gnd vezetékre kapcsolva megváltoztatja a futási irányt
sárga: disable a Gnd vezetékre kapcsolva a szalag leáll
szürke: brake a Gnd vezetékre kapcsolva ideiglenesen rövidrezárja a motortekercset, fékezett szalag
rózsaszín: speed 0-5 V sebességszabályozás a névleges sebesség 1,25%-a és 100%-a között
kék: Monitor N digitális fordulatszám-kimenet
Egyedi igényre:- B hevederszélesség 60 mm-től 400 mm-ig
- L teljes hossz 520–2000 mm-ig
- további hevederanyagok
- további meghajtóáttételek
Rajzi hivatkozás:
1) Beállítócsavar, önbiztosító (4x)
2) Horonyszélesség 10
3) Aluprofil 45x45, B típus
4) M6 (kétoldalt)
5) Terelőgörgő, gömbölyű
6) Kábel, 7-eres, 5 m
7) Motorvezérlő ház
8) Bordásszíj T5 profil
9) Meghajtógörgő, gömbölyű
10) Homlokkerekes meghajtó
11) Motor 24 V EC (kefe nélküli)
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 95300 Kis szállítószalagok belső meghajtással 143 kB

Rajzok

Kis szállítószalagok belső meghajtással

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számBL

Szalagsebesség
m/perc max.
Hajtóműáttétel

max.
terhelés
kg
Hevederanyag a
szállító oldalon
CADTartoz.ÁrRendelés
95300-010047060X5206052011,51:473PVC csupasz, Shore 70A kérésre
95300-010047060X7506075011,51:473PVC csupasz, Shore 70A kérésre
95300-010047060X100060100011,51:473PVC csupasz, Shore 70A kérésre
95300-010047060X150060150011,51:473PVC csupasz, Shore 70A kérésre
95300-010047100X52010052011,51:473PVC csupasz, Shore 70A kérésre
95300-010047100X75010075011,51:473PVC csupasz, Shore 70A kérésre
95300-010047100X1000100100011,51:473PVC csupasz, Shore 70A kérésre
95300-010047100X1500100150011,51:473PVC csupasz, Shore 70A kérésre
95300-010047150X52015052011,51:473PVC csupasz, Shore 70A kérésre
95300-010047150X75015075011,51:473PVC csupasz, Shore 70A kérésre
95300-010047150X1000150100011,51:473PVC csupasz, Shore 70A kérésre
95300-010047150X1500150150011,51:473PVC csupasz, Shore 70A kérésre
95300-010047200X52020052011,51:473PVC csupasz, Shore 70A kérésre
95300-010047200X75020075011,51:473PVC csupasz, Shore 70A kérésre
95300-010047200X1000200100011,51:473PVC csupasz, Shore 70A kérésre
95300-010047200X1500200150011,51:473PVC csupasz, Shore 70A kérésre
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83