A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Újdonságok

Kis szállítószalagok

A belső meghajtóval rendelkező kis szállítószalag mostantól a norelem termékválasztékának új tagja. A szállítószalag belső meghajtója, amely motorból és vezérlőből áll, 24 V-os elektromos árammal működik. A belső meghajtó miatt csak csekély beszerelési hely szükséges. Ezenkívül zavaró élek sincsenek.
A kis szállítószalagokat a berendezés- és különleges gépgyártásban használják. A legapróbb alkatrészek adagolására és elszállítására használhatók. További gyakorlati lehetőségként adódik a B típusú aluprofil alkalmazása a szállítószalag alsó állványzataként.
Alapkivitelben a norelem a kis szállítószalagokat 60 és 200 mm közötti szélességekben és 520 és 1500 mm közötti hosszúságokban biztosítja. Ezenkívül – az ügyfél kérésére – egyedi megoldások is megvalósíthatók.
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83