A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Emelő görgők integrált állítólábbal hátfurattal vagy csatlakozó karimával
95090

Emelő görgők integrált állítólábbal hátfurattal vagy csatlakozó...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, alumínium présöntvény.
Görgő, törésmentes poliamid 6, 70° Shore D.
Állítóláb, kemény gumi.
Kivitel:Ház, porbevonatú, elefántcsont.
Acél elemek, horganyzott, kék passzivált.
Görgő, állítóláb, fekete.
További információk:Emelőgörgő integrál állítólábbal. Tömített golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Magasságállítás 13-as villáskulccsal vagy integrált állítókerékkel. Keréktengely, csavarozott.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 95090 Emelő görgők integrált állítólábbal hátfurattal vagy csatlakozó karimával 267 kB

Rajzok

Emelő görgők integrált állítólábbal hátfurattal vagy csatlakozó karimával

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számKivitel

KerékcsapágyazásD

ABB1B3B4HH1LL1RR1SWTerhelhetőség
kg
CADTartoz.ÁrRendelés
95090-045180hátfurattalsiklócsapágyM8x1232--18587282--54,54540180 47,51 €
95090-050220hátfurattalsiklócsapágyM12x1538--22728494--635046250 62,16 €
95090-063290hátfurattalsiklócsapágyM12x1546--2985104119--77,56365500 85,04 €
95090-045181csavaros lemezzelsiklócsapágy732554218587282554254,545-180 47,59 €
95090-050221csavaros lemezzelsiklócsapágy73873582272849473586350-250 62,16 €
95090-063291csavaros lemezzelsiklócsapágy94690702985104119907077,563-500 85,08 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83