A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Poliamid kerekek szórt futófelülettel
95056

Poliamid kerekek szórt futófelülettel

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Keréktest, PA, futófelület, termoplasztikus poliuretán elasztomer.További információk:A poliuretán futófelülettel rendelkező kerekek nagy teherbírásúak, robusztusak és kopásállók, kímélik padlót, ütés- és rezgéselnyelők és számos vegyszerrel és savval szemben ellenállóak.
Hőmérsékletállók -30 °C-tól +80 °C-ig.
Megfelelő kerekek 95024.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 95056 Poliamid kerekek szórt futófelülettel 220 kB

Rajzok

Poliamid kerekek szórt futófelülettel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

DD1BB1Terhelhetőség
kg
CADTartoz.ÁrRendelés
95056-10035100153545200 13,89 €
95056-12535125153545250 22,30 €
95056-15040150204060400 24,47 €
95056-20050200205060700 45,62 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83