A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Acéllemez kormányzott görgők kompakt kivitel
95045

Acéllemez kormányzott görgők kompakt kivitel

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, acéllemez, horganyzott és kék passzivált.
Görgő, poliuretán, világosbarna, 92° Shore A
vagy poliamid, fehér, 80° Shore A.
Kivitel:Ház préselt.
Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel.
Görgő két bepréselt golyóscsapággyal.
További információk:Keréktengely, csavarozott.

Extrathane görgő: zajmentes futás, alacsony gördülőellenállás, rugalmas, padlókímélő, igen kopásálló, magas vágó- és szakítószilárdság, nyommentes, nem hagy nyomot.

Poliamid görgő: törésálló, igen alacsony gördülőellenállás, könnyed futás sima padlókon, igen kopásálló.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 95045 Acéllemez kormányzott görgők kompakt kivitel 283 kB

Rajzok

Acéllemez kormányzott görgők kompakt kivitel
Acéllemez kormányzott görgők kompakt kivitel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakKivitel

Görgő
anyaga
KerékcsapágyazásD

D2ABB1B2B3HLL1L2RR1Terhelhetőség
kg
CADTartoz.ÁrRendelés
95045-0352701Ahátfurattalpoliuretángolyóscsapágy114315---2750---32,535100 13,58 €
95045-0352802Ahátfurattalpoliamidgolyóscsapágy114315---2850---32,535100 36,13 €
95045-0503301Ahátfurattalpoliuretángolyóscsapágy135729---3370---5450150 35,25 €
95045-0503202Ahátfurattalpoliamidgolyóscsapágy135729---3270---5450150 50,58 €
95045-0352711Bcsavaros lemezzelpoliuretángolyóscsapágy6,2-15603848275260483832,535100 14,58 €
95045-0352812Bcsavaros lemezzelpoliamidgolyóscsapágy6,2-15603848285260483832,535100 36,75 €
95045-0503311Ccsavaros lemezzelpoliuretángolyóscsapágy8,5-2966455133739075615450150 37,00 €
95045-0503212Ccsavaros lemezzelpoliamidgolyóscsapágy8,5-2966455132739075615450150 52,31 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83