A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acéllemez ház.
Minőségi elasztikus tömör gumi kerekek.
Minőségi, törésálló poliamid vagy alumínium présöntvény keréktestek.
Kivitel:Préselt ház. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a fordítókeresztben. Kerekek golyóscsapággyal.További információk:Csavarozott keréktengely.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Használat:Maximális vezetési kényelem, a szállított áru rezgésének kiváló csillapítása. Az észrevehető zajcsökkentést az új lágygumi sorozat minden alkalmazásban képes biztosítani.Hőmérséklet-tartomány:-25 °C és +80 °C között.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 95026_LS Kormányzott görgő stop fix funkcióval 256 kB

Rajzok

Kormányzott görgő stop fix funkcióval
Kormányzott görgő stop fix funkcióval

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számMegnevezésKerékcsapágyazásABB1B2B3D

D1HLL1L2RTerhelhetőség
kg
CADTartoz.ÁrRendelés
95026-101000402Vezető görgőgolyóscsapágy36408560551009125100807686150 70,98 €
95026-101250402Vezető görgőgolyóscsapágy404085605512591501008076102,5150 79,80 €
95026-101500402Vezető görgőgolyóscsapágy5440110807515011190140105-129280 143,96 €
95026-101600502Vezető görgőgolyóscsapágy5450110807516011195140105-134300 144,38 €
95026-102000502Vezető görgőgolyóscsapágy5450110807520011235140105-154300 179,04 €

További cikkek ebben a kategóriában

Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83