A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acéllemez ház.
Minőségi poliuretán elasztomer kerekek.
Alumínium présöntvény keréktestek.
Kivitel:Préselt ház. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a fordítókeresztben. Kerekek golyóscsapággyal.További információk:Csavarozott keréktengely.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Használat:Nehezebb terhek a handling segítségével egyszerűen mozgathatók A-ból B-be. Az új keréksorozat, amelyet az intralogisztikai területen nagy terheléseket igénylő alkalmazásokhoz fejlesztettek ki, csökkenti a gördülési és fordulási ellenállásokat.Hőmérséklet-tartomány:-25 °C és +70 °C között.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 95025_L Kormányzott görgő 285 kB

Rajzok

Kormányzott görgő
Kormányzott görgő

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számMegnevezésKerékcsapágyazásABB1B2B3D

D1HLL1L2RTerhelhetőség
kg
CADTartoz.ÁrRendelés
95025-10100040Vezető görgőgolyóscsapágy36408560551009125100807686200 105,96 €
95025-10125040Vezető görgőgolyóscsapágy404085605512591501008076102,5200 107,07 €
95025-10150050Vezető görgőgolyóscsapágy6050110807515011190140105-135400 144,06 €
95025-10160050Vezető görgőgolyóscsapágy6050110807516011195140105-140400 163,20 €
95025-10200050Vezető görgőgolyóscsapágy6550110807520011235140105-165400 196,82 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83