A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acéllemez ház.
Minőségi elasztikus tömör gumi kerekek.
Minőségi, törésálló poliamid vagy alumínium présöntvény keréktestek.
Kivitel:Préselt ház. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a fordítókeresztben. Kerekek golyóscsapággyal.További információk:Csavarozott keréktengely.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Használat:Nehezebb terhek a handling segítségével egyszerűen mozgathatók A-ból B-be. Az új keréksorozat, amelyet az intralogisztikai területen nagy terheléseket igénylő alkalmazásokhoz fejlesztettek ki, csökkenti a gördülési és fordulási ellenállásokat.Hőmérséklet-tartomány:-25 °C és +70 °C között.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 95025_B Bakgörgő 202 kB

Rajzok

Bakgörgő

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számMegnevezésKerékcsapágyazásBB1B2B3D

D1HLL1L2Terhelhetőség
kg
CADTartoz.ÁrRendelés
95025-101000401Bakgörgőgolyóscsapágy4085605510091251008076200 95,46 €
95025-101250401Bakgörgőgolyóscsapágy4085605512591501008076200 100,07 €
95025-101500501Bakgörgőgolyóscsapágy50110807515011190140105-400 132,87 €
95025-101600501Bakgörgőgolyóscsapágy50110807516011195140105-400 152,01 €
95025-102000501Bakgörgőgolyóscsapágy50110807520011235140105-400 186,42 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83