A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Acéllemez vezető- és bakgörgők, nehéz kivitel
95025-01

Acéllemez vezető- és bakgörgők, nehéz kivitel

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acéllemez ház.
Minőségi poliuretán elasztomer kerekek.
Alumínium présöntvény keréktestek.
Kivitel:Préselt ház. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a fordítókeresztben. Kerekek golyóscsapággyal.További információk:Csavarozott keréktengely.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Használat:Nehezebb terhek a handling segítségével egyszerűen mozgathatók A-ból B-be. Az új keréksorozat, amelyet az intralogisztikai területen nagy terheléseket igénylő alkalmazásokhoz fejlesztettek ki, csökkenti a gördülési és fordulási ellenállásokat.Hőmérséklet-tartomány:-25 °C és +70 °C között.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 95025-01 Acéllemez vezető- és bakgörgők, nehéz kivitel 388 kB

Rajzok (áttekintés)

Acéllemez vezető- és bakgörgők, nehéz kivitel
Acéllemez vezető- és bakgörgők, nehéz kivitel

Bakgörgő

több információ

Rajzok

Bakgörgő

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számMegnevezésKerékcsapágyazásBB1B2B3D

D1HLL1L2Terhelhetőség
kg
CADTartoz.ÁrRendelés
95025-01-1010004011Bakgörgőgolyóscsapágy4085605510091301008076350 90,16 €
95025-01-1010004013Bakgörgőgolyóscsapágy40110807510011130140105-350 94,32 €
95025-01-1012504011Bakgörgőgolyóscsapágy4085605512591551008076350 100,93 €
95025-01-1012504013Bakgörgőgolyóscsapágy40110807512511155140105-350 106,18 €
95025-01-101500501Bakgörgőgolyóscsapágy50110807515011197140105-500 142,95 €
95025-01-101600501Bakgörgőgolyóscsapágy50110807516011202140105-550 162,09 €
95025-01-102000501Bakgörgőgolyóscsapágy50110807520011245140105-600 196,24 €

Kormányzott görgő

több információ

Rajzok

Kormányzott görgő
Kormányzott görgő

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számMegnevezésKerékcsapágyazásABB1B2B3D

D1HLL1L2Terhelhetőség
kg
CADTartoz.ÁrRendelés
95025-01-101000401Vezető görgőgolyóscsapágy454085605510091301008076350 98,70 €
95025-01-101000403Vezető görgőgolyóscsapágy4540110807510011130140105-350 100,85 €
95025-01-101250401Vezető görgőgolyóscsapágy484085605512591551008076350 110,45 €
95025-01-101250403Vezető görgőgolyóscsapágy4840110807512511155140105-350 113,23 €
95025-01-10150050Vezető görgőgolyóscsapágy6350110807515011197140105-500 172,46 €
95025-01-10160050Vezető görgőgolyóscsapágy6350110807516011202140105-550 191,61 €
95025-01-10200050Vezető görgőgolyóscsapágy6550110807520011245140105-600 224,53 €

Kormányzott görgő stop fix funkcióval

több információ

Rajzok

Kormányzott görgő stop fix funkcióval
Kormányzott görgő stop fix funkcióval

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számMegnevezésKerékcsapágyazásABB1B2B3D

D1HLL1L2Terhelhetőség
kg
CADTartoz.ÁrRendelés
95025-01-1010004021Vezető görgőgolyóscsapágy454085605510091301008076350 98,70 €
95025-01-1010004023Vezető görgőgolyóscsapágy4540110807510011130140105-350 100,85 €
95025-01-1012504021Vezető görgőgolyóscsapágy484085605512591551008076350 110,45 €
95025-01-1012504023Vezető görgőgolyóscsapágy4840110807512511155140105-350 113,23 €
95025-01-101500502Vezető görgőgolyóscsapágy6350110807515011197140105-500 172,46 €
95025-01-101600502Vezető görgőgolyóscsapágy6350110807516011202140105-550 191,61 €
95025-01-102000502Vezető görgőgolyóscsapágy6550110807520011245140105-600 224,53 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83