A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Újdonságok

Kerekek és görgők

A norelem kiváló minőségű kerekek és görgők széles választékát kínálja igényes ipari felhasználásokhoz. Vezető- és bakgörgők, valamint kormányzott vagy emelőgörgők szabványos szállító vagy nagy teherbírású görgőként, raktárról szállíthatók. A szállítóeszközeihez válasszon ellenállóképes anyagból, mint pl. gumiból, műanyagból vagy fémből készült kerekeket és görgőket. A sokoldalú futófelületek a felhasználástól függően nagy hőállóságot, fokozott rozsdavédelmet és csökkentett elektromos vezetőképességet kölcsönöznek kerekeinknek és görgőinknek. Érzékeny környezetben a gumiból készült puha, padlókímélő és zajcsökkentett futófelületek alkalmasak. Igényes felhasználásokhoz dörzsálló poliamid vagy acél görgők használatosak. Válassza ki katalógusunkból az Ön padlójához és szállítóeszközéhez alkalmas megoldást.

Típusok és különbségek

Akár nagy teherbírású görgők kötöttpályás anyagmozgató eszközökhöz, akár logisztikai felhasználásokhoz, mint pl. csomagolósorokhoz vagy szállítóberendezésekhez: a norelem kerekei és görgői minden területen egyedi előnyöket nyújtanak. A mobil készülékek nem csak az intralogisztika vagy a gép- és berendezésgyártás iparágban kerülnek felhasználásra, hanem olyan területeken is, ahol különösen szigorúak a higiéniai, elektrosztatikus, hőmérsékleti vagy biztonsági követelmények. Mi biztosítjuk a magas minőségi színvonalat, a legjobb futásteljesítményt és rendszerbiztonságot az Ön felhasználása számára.

Vezetőgörgők

A vezetőgörgők kerekeit horizontális távolságban, eltolva, szerelik össze. Az eltolódás lehetővé teszi egyéb segédeszköz nélkül a könnyű elfordulást és stabil futást biztosít a vezetőgörgőknek. A gépek és készülékek ezáltal jobban manőverezhetők. Leállítókkal, mint pl. a kerék- vagy forgókoszorús "stop-fix" leállító segítségével, biztonságosan rögzítheti a készüléket.

Bakgörgők

A bakgörgők a vezetőgörgőkkel kombinálva iránystabilitást kölcsönöznek a gépeknek és műszereknek. Görgőink különböző anyagkivitelben, pl. higiénikus vagy elektrosztatikusan védett területekre is kaphatók.

Kormányzott görgők

A kormányzott görgők különösen törésálló poliamidból készülnek. Sima padlókon alacsony gördülési ellenállást és könnyű futást biztosítanak. Különösen alkalmasak csendes járású szállítószalagokhoz és kapukhoz.

Emelőgörgők

A törésálló poliamidból készült emelőgörgők készülékek felemelésére és biztonságos rögzítésére alkalmasak. Az ergonomikusan kialakított kezelőkar megkönnyíti a készülékek kezelését emelőgörgőkkel. Az opcióban kapható elfordítható emelőgörgők segítségével könnyebben irányíthatók a gépek és készülékek.

Nagy teherbírású görgők

Emelőkocsik vagy targoncák számára árukínálatunkban tartós és nagy teherbírású görgők is találhatók. A nagy teherbírású görgők acél keréktestét tartósan ráöntött futófelület borítja. Ezek padlókímélők és nagy rugalmas visszahúzódási képességgel rendelkeznek hosszú állásidő esetén.

Anyagváltozatok különböző futófelületekhez.

A norelem kerekei és görgői sokféle, a felhasználási területnek megfelelő anyagkivitelben készülnek. Az árukínálatban a műanyag és poliuretán mellett különösen a gumikerekek és -görgők, valamint a poliamid kerekek alkalmasak ipari felhasználásokhoz. A gumi, mint padlókímélő futófelület esetében profitálhat a rezgéscsillapító tulajdonságokból. A gumiból készült kerekek és görgők tartósak agresszív közegekkel szemben, kivéve az olajokat. Ezek a termékek kiemelkedő tulajdonsága még a könnyű futás és a kopásállóság. Az alacsony indító és gördülési ellenállásnak, és emellett a nagy kopásállóságnak köszönhetően a gumikerekek problémamentesek a felhasználás során.
A poliamid műanyag kerekek különösen törtés- és kopásállók, továbbá hőállók -40°C és +80°C közötti hőmérséklet-tartományban. A speciális hőálló poliamid akár +250°C-on is alkalmazható.

Az összetétel meghatározó! Így optimalizálja a szállítási alkalmazásait.

Esetenként egyáltalán nem is olyan könnyű megtalálni a specifikus felhasználáshoz az optimális görgőt. Az indító és gördülési ellenállást, a padlóvédelmet és a menetzajt különböző tényezők befolyásolják.

Indító és gördülési ellenállás

Ahhoz, hogy egy kereket a nyugalmi állásból mozgásba hozzuk, erőre van szükség. A befektetendő erő az indító ellenállásnak felel meg. Ugyanez vonatkozik a gördülési ellenállásra is, amikor a befektetett erővel a kereket állandó egyenletes mozgásba tartjuk. Az optimális kiválasztáshoz az indító és gördülési ellenállásra vonatkozóan a következő tényezőket kell figyelembe venni:
• kerék átmérője
• futófelület
• futófelület keménysége
• futófelület rugalmassága
• kerék csapágyazása
• padlózat
Az acélból készült robusztus, kemény kerekek például alacsony gördülési ellenállással rendelkeznek. Mégsem lehet őket mindenütt alkalmazni, mert az acél görgők erősebben terhelik a padlózatot, mint a puha futófelületek.

Padlóvédelem

A keményebb futófelület erősebben terheli a padlózatot, mint a puha. A közepes felületi nyomás ad tájékoztatást a kifejtett nyomásról. Fontos, hogy optimális viszonyt alakítsunk ki az anyag minősége, a szállítandó súly, a futófelület és a padlózat között. A futófelület anyagaihoz a következő felületi nyomásértékekből indulhatunk ki:
• légtömlős abroncs ~ 0,8 N/mm²
• puha gumi ~ 0,8 N/mm²
• Super-Elastik tömör gumi ~ 1,5 N/mm²
• Elastik-tömör gumi ~ 1,8 N/mm²
• tömör gumi/poliuretán ~ 3,5 N/mm²
• (kb. 75° Shore A)
• poliuretán ~ 8,0 N/mm²
• (kb. 92° Shore A)
• hőre lágyuló ~ 11,0 N/mm²
• poliuretán
• poliuretán/poliamid ~ 40,0 N/mm²
• öntött poliamid ~ 60,0 N/mm²
• öntöttvas ~ 350 N/mm²
• acél ~ 500 N/mm²

Menetzaj

Ha az ellenállást a lehető legalacsonyabb értéken tartják, és padlókímélő gurulási tulajdonságokkal csekély kopást valósítanak meg, akkor csökken a keletkező menetzaj is. Minél nagyobb a kerék, továbbá minél puhább és tömörebb a futófelület, annál csendesebben gurul a jármű.

Alkalmazza a legjobban megfelelő kerekeket és görgőket.

Szívesen adunk tanácsot a megfelelő kerekek és görgők kiválasztásában az Ön alkalmazásához. Adja meg az alkalmazása specifikációját és követelményeit. Mi megtaláljuk Önnek a legjobb megoldást.
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83