A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Golyós görgők acéllemez házzal és nagy teherbírású műanyag golyóval
95152

Golyós görgők acéllemez házzal és nagy teherbírású műanyag...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél, horganyzott.
Nagy teherbírású golyó, poliamid PA 66.
További információk:A műanyag futógolyós golyós görgők kiválóan alkalmasak érzékeny áruk, úgymint üveg vagy polírozott alumínium-, sárgaréz- és acéllemezek szállítására.
Filctömítéssel rendelkeznek, amely védelmet nyújt a szennyeződések ellen.
Rajzi hivatkozás:
1) Nagy teherbírású golyó
2) Hordozó golyó

B alak: fedél és ház, horganyzott, teherviselő golyók, acél
C alak: fedél és ház, horganyzott, teherviselő golyók, nemesacél
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 95152 Golyós görgők acéllemez házzal és nagy teherbírású műanyag golyóval 216 kB
 Beszerelési utasítások és műszaki adatok golyós görgőkhöz 115 kB

Rajzok

Golyós görgők acéllemez házzal és nagy teherbírású műanyag golyóval

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakDKDD1HH1H2Alapteherbírás C
(N)
Furatbeállító
gyűrű az alábbi
golyós görgőkhöz
CADTartoz.ÁrRendelés
95152-115B15,824±0,06531219,52,810095164-024  6,00 €
95152-122B22,236±0,08045309,62,820095164-036  8,46 €
95152-130B3045±0,080553713,6425095164-045  34,42 €
95152-215C15,824±0,06531219,52,810095164-024  13,90 €
95152-222C22,236±0,08045309,62,820095164-036  20,13 €
95152-230C3045±0,080553713,6425095164-045  41,94 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83