A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Újdonságok

Fúróperselyek

A fúróperselyek anélkül teszik lehetővé a munkadarabok gyors kifúrását, hogy a fúrási pontokat mindig újra le kellene mérni és be kellene jelölni. A fúrót közvetlenül a fúrási irányba vezető praktikus segítő ezzel nem csupán az egyedi furatkép létrehozását támogatja, hanem azt is biztosítja, hogy a fúró ne csúszhasson meg.

Az eszköz nélküli – kézzel vezetett – fúrással szemben a fúrási folyamat a fúróperselynek köszönhetően jelentősen leegyszerűsödik, és a változatlan fúrási szög miatt sokkal tisztább eredményhez vezet. Többek közt ez az oka annak, hogy a fúróperselyeket a gépgyártásban, a járműiparban és más hasonló ipari ágazatokban előszeretettel használják.

norelem fúróperselyek

A fúróperselyek lehetővé teszik a munkadarabok gyors kifúrását anélkül, hogy előzetesen újra és újra ki kellene mérni és be kellene rajzolni a fúrási pontokat. A praktikus segítőeszközök, amelyek a fúrót közvetlenül a fúrókészülékbe vezetik, nem csak pontosan méretezett furatképet hoznak létre, hanem azt is biztosítják, hogy a fúró ne csússzon meg.

Az eszköz nélkül – kézzel vezetett – fúrással szemben a fúrás folyamata a fúróperselyekkel jelentősen leegyszerűsödik és az előre megadott állandó behatolási szögnek köszönhetően sokkal tisztább az eredmény.

Ezenfelül a fúróperselyek speciális edzett acélból készülnek – ezáltal megfelelnek a magas minőségi elvárásoknak és különösen hosszú élettartamúak.

A norelem fúróperselyek előnyeinek áttekintése:

-          gyors fúrás lehetséges

-          egyedi furatkép

-          pontos konfiguráció

-          általában használatos szabványelem rendszer

-          a fúró nem csúszik meg

-          egyszerűbb fúrási folyamat

-          pontos fúrás

-         speciális edzett acél felhasználása, ezáltal kitűnő minőség és hosszú élettartam

A norelem fúróperselyek felhasználási területei

A fúróperselyek a gépgyártáson belül elsősorban a mélyfúrásnál kerülnek felhasználásra. De a járműgyártásban a szerszámkészítésnél, valamint különböző más iparágakban is, mint pl. a kisiparban, naponta használják a norelem fúróperselyeket. Továbbá a norelem fúróperselyeket kedvezőtlen külső feltételek közötti felhasználásra és hosszú élettartamra tervezték.

Kivitelek, formák és szabványok

A norelem különböző igényeket kielégítő fúróperselyeket kínál – precíziós szerszámokat egészen az Ön kívánsága szerint. Akár hengeres fúróperselyek, peremes fúróperselyek, benyomós fúróperselyek, szorító perselyek vagy laposfejű csavarok benyomós fúróperselyekhez – a precíz méretezésnek és a változatos formáknak köszönhetően megvalósítható az igényeknek megfelelő pontos konfiguráció.


Emellett a fúróperselyek típusuk szerint kielégítik a vonatkozó szabványok követelményeit (DIN 172, DIN 173, DIN 179 és ISO 4247), és A-alakú (az egyik végén lekerekített furat), és B-alakú (mindkét végén lekerekített furat) kivitelben is kaphatók.

DIN 172 – peremes fúróperselyek

A peremes fúróperselyek pereme arra szolgál, hogy a fúrópersely használat közben lefelé ne legyen túlnyomható. Emiatt a DIN 172 fúrópersely pereme kissé kiáll.

  • A alak: A furat az egyik végén lekerekített
  • B alak: A furat mindkét végén lekerekített

DIN 173 – Benyomós perselyek

A bedugható fúróperselyeknek a hengeres fúróperselyekkel szemben az az előnye, hogy a persely könnyen kicserélhető, ezáltal rövid idő alatt különböző átmérők is megvalósíthatók. A DIN 173 szorítóhüvelyekkel, a DIN 912 hengeresfejű csavarokkal és a DIN 173 laposfejű csavarokkal együtt a bedugható fúróperselyek biztonságos és tiszta eredmény garantálnak.
  • A alak: Bevezető horony nincs – Ezeket a fúróperselyeket túlnyomóan fúrókészülékekkel végzett lyukfúráshoz használják, mivel lehetséges a változó átmérőjű fúrók gyors cseréje.
  • K alak: Ezt a kivitelt gyorsan cserélhető perselyként jobbravágó szerszámokhoz használják.
  • L alak: Ez a kivitelt cserélhető perselynek nevezik.

DIN 173 – Szorító perselyek

A szorítóperselyeket a gyakorlatban a benyomós fúróperselyek rögzítésére használják. A szorítópersellyel rögzíti a benyomós fúróperselyt, és ezzel gondoskodik a gép biztonságos használatáról.
Megjegyzés: Az 1.0711 szorítóperselyhez ezenkívül DIN 912-es acél hengeresfejű csavart is mellékelünk, így nem szükséges külön beszereznie ezt a szorítópersely működtetéséhez szükséges hengeresfejű csavart.</p>

DIN 179 – hengeres fúróperselyek

A DIN 179-nek megfelelő fúróperselyek úgynevezett hengeres fúróperselyek. Ezek speciális, edzett és csiszolt nemesacélból készülnek.

A hengeres fúróperselyeket gyakran használják pozicionálóperselyként is. A persely egy szintben illeszkedően bepréselhető. A DIN 179 fúróperselyek kombinálhatók a DIN 173 szerinti úgynevezett benyomós fúróperselyekkel.
  • A alak: A furat az egyik végén lekerekített
  • B alak: A furat mindkét végén lekerekített

DIN 173 laposfejű csavarok benyomós fúróperselyekhez

A fémtiszta acél laposfejű csavarok max. 6 mm, valamint 6 és 30 mm közötti átmérőjű, DIN 173 benyomós fúróperselyekhez készültek. Fémtiszta laposfejű acélcsavarokra van szüksége? Akkor a norelem által kínált csavarok biztosan kielégítik az igényei.


Termékeink 10.9 szilárdsági osztályban állnak rendelkezésre. A laposfejű csavarjaink emellett különböző méretekben kaphatók: M5-től M8-ig – így jó felszerelése van a laposfejű csavarok valamennyi beszerelési lehetőségére és a fúróperselyek befogására. Ugyanis csak a megfelelő méretű laposfejű csavarokkal foghatók be a fúróperselyek probléma és zavaró élek nélkül.</p>

Találja meg a helyes fúróperselyt.

A norelem producktfinder Fúróperselyek segítségével gyorsan és pontosan rákereshet a kívánt termékre. Ehhez válassza ki a legördülő menüben lépésről lépésre a kívánt paramétereket, mint pl. a fúrópersely kivitelét, alakját és belső átmérőjét.

Ezután kiválaszthatja a megfelelő fúróperselyt és közvetlenül a kosárba helyezheti.

Fúróperselyek adatlapjai

A következőkben a norelem fúróperselyek adatlapjainak áttekintése található:
 Datasheet 08900 Sima fúróperselyek DIN 179 363 kB
 Datasheet 08910 Peremes fúróperselyek DIN 172 380 kB
 Datasheet 08926 Szorító perselyek DIN 173-1 118 kB
 Datasheet 08920 Benyomós fúróperselyek DIN 173 312 kB
 Datasheet 08920 Benyomós fúróperselyek DIN 173-1 562 kB
 Datasheet 08927 Laposfejű csavarok benyomós fúróperselyekhez DIN 173 108 kB
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83