A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:GJL 300.Kivitel:Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.További információk:50 ±0,02 mm raszterfurat-távolság.
A konzolokat moduláris készülékek felépítéséhez használják. Raszterfuratos rendszereken pontosan pozicionálhatók és rögzíthetők. A raszterfuratok pozíciója ezáltal a magasabb felfogási felületen folytatható.
A konzolok alaptestként is szolgálnak kisebb munkadarabok befogására.
Az M12 rendszerméretű konzolokat 07533-112065 illesztőcsavarokkal rögzítik. Az M16 rendszerméretű konzolokat 07533-116065 illesztőcsavarokkal rögzítik.
A raszterfuratok lezárása szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
Rajzi hivatkozás:
1) Raszterfurat
2) Furat illesztőcsavarhoz
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 01247-05 Konzolok, szürkeöntvény, raszterfuratokkal 189 kB

Rajzok

Konzolok, szürkeöntvény, raszterfuratokkal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számLBHD

D1N1=Raszterfuratok
száma
Rögzítőfuratok
darabszáma
ÁllapotCADTartoz.ÁrRendelés
01247-05-21220151520015015012M121510 578,00 €
01247-05-212251520125015020012M122114 751,00 €
01247-05-21225152025015020012M122114kifutó 751,00 €
01247-05-21620151520015015016M161510 635,00 €
01247-05-216251520125015020016M162114 809,00 €
01247-05-21625152025015020016M162114kifutó 809,00 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83