A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Mágnesek süllyesztett furattal (lapos mágneses megfogó) kemény ferritből, nemesacél házzal
09071-10

Mágnesek süllyesztett furattal (lapos mágneses megfogó) kemény...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, nemesacél 1.4016.
Mágnesmag, kemény ferrit.
Kivitel:Fémtiszta.További információk:Árnyékolt rendszer.Hőmérséklet-tartomány:max. 220 °C.Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09071-10 Mágnesek süllyesztett furattal (lapos mágneses megfogó) kemény ferritből, nemesacél házzal 188 kB

Rajzok

Mágnesek süllyesztett furattal (lapos mágneses megfogó) kemény ferritből, nemesacél házzal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

D1D2HTapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09071-10-12020±0,154,29622 2,01 €
09071-10-12525±0,155,511729 2,15 €
09071-10-13232±0,155,511758 2,60 €
09071-10-14040±0,25,512,5872 3,28 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83