A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Mágnesek süllyesztett furattal (lapos mágneses megfogó) SmCo
09071-20

Mágnesek süllyesztett furattal (lapos mágneses megfogó) SmCo

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, acél.
Mágnesmag, SmCo (szamárium-kobalt).
Kivitel:Ház, horganyzott.További információk:Lapos megfogók, árnyékolt rendszer. Az SmCo mágnesmaggal rendelkező lapos megfogók háromszor-ötször nagyobb tapadóerővel rendelkeznek az AlNiCo, ill. a keményferrit megfogókkal szemben.Hőmérséklet-tartomány:max. 280 °C.Szerelés:A mágneseket benyomva, becsavarva vagy beragasztva lehet felszerelni.Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09071-20 Mágnesek süllyesztett furattal (lapos mágneses megfogó) SmCo 147 kB

Rajzok

Mágnesek süllyesztett furattal (lapos mágneses megfogó) SmCo

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

D1D2HTapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09071-20-1616 ±0,153,56,64,557 8,40 €
09071-20-2020 ±0,154,59,3681 9,93 €
09071-20-2525 ±0,154,59,27105 12,03 €
09071-20-3232 ±0,25,511,57235 14,62 €
09071-20-4040 ±0,25,511,58540 24,28 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83