A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Mágnesek horoggal (lapos mágneses megfogó) NdFeB
09069-10

Mágnesek horoggal (lapos mágneses megfogó) NdFeB

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél ház és horog.
Mágnesmag, NdFeB (neodímium).
Kivitel:Ház és horog, horganyzott.További információk:Árnyékolt rendszer. Az NdFeB állandó mágnessel kb. 10-20%-kal nagyobb tapadóerő érhető el, mint az SmCo mágnessel.Hőmérséklet-tartomány:max. 80 °C.Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09069-10 Mágnesek horoggal (lapos mágneses megfogó) NdFeB 155 kB

Rajzok

Mágnesek horoggal (lapos mágneses megfogó) NdFeB

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

D1D2HH1Tapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09069-10-10101034,52425 2,92 €
09069-10-13131034,52460 3,12 €
09069-10-1616133,54,52795 3,78 €
09069-10-2020133,5627,5140 5,38 €
09069-10-2525133,5728200 7,68 €
09069-10-323218,54,5738350 10,89 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83