A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Mágnesek hengeres furattal (lapos mágneses megfogó) SmCo, nemesacél házzal
09070-10

Mágnesek hengeres furattal (lapos mágneses megfogó) SmCo,...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, nemesacél 1.4104.
Mágnesmag, SmCo (szamárium-kobalt).
További információk:Árnyékolt rendszer.Hőmérséklet-tartomány:max. 350 °C.Szerelés:A mágneseket benyomva, becsavarva vagy beragasztva lehet felszerelni.Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09070-10 Mágnesek hengeres furattal (lapos mágneses megfogó) SmCo, nemesacél házzal 189 kB

Rajzok

Mágnesek hengeres furattal (lapos mágneses megfogó) SmCo, nemesacél házzal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

D1D2HTapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09070-10-12020 ±0,154,58660 15,90 €
09070-10-12525 ±0,154,58780 18,87 €
09070-10-13232 ±0,25,5117200 22,50 €
09070-10-14040 ±0,25,510,58420 38,85 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83