|
|
09072-10Mágnesek belső menettel (lapos mágneses megfogó) kemény ferrit |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásAnyag:Ház, acél. Mágnesmag, kemény ferrit.Kivitel:Ház, horganyzott.További információk:Árnyékolt rendszer.Hőmérséklet-tartomány:max. 200 °C.Rajzi hivatkozás:Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | D | D1 | H | Tapadóerő N | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
09072-10-2504 | 25 ±0,15 | M4 | 7 | 36 |  | | 2,66 € | | 09072-10-3204 | 32 ±0,2 | M4 | 7 | 75 |  | | 2,87 € | | 09072-10-4004 | 40 ±0,2 | M4 | 8 | 90 |  | | 3,74 € | | 09072-10-5006 | 50 ±0,2 | M6 | 10 | 170 |  | | 4,60 € | | 09072-10-5008 | 50 ±0,2 | M8 | 10 | 170 |  | | 5,07 € | | 09072-10-6308 | 63 ±0,20 | M8 | 14 | 290 |  | | 8,43 € | | 09072-10-8008 | 80 ±0,25 | M8 | 18 | 550 |  | | 13,71 € | | 09072-10-8010 | 80 ±0,25 | M10 | 18 | 550 |  | | 13,94 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|