A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Mágneses szorító gömbfejek
09230

Mágneses szorító gömbfejek

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Gömb, alumínium.
Mágneses szorítótokmány, neodímium, acél alaptest.
Rögzítőgyűrű, acél, bőrrel bevont.
Kivitel:eloxált.
Rögzítőgyűrű, kémiailag nikkelezett.
További információk:A mágneses befogógömböket alkatrészek optimális munkahelyzetben történő rögzítésére használják polírozás, szerelés és lézerhegesztés közben. A munkadarab geometriájától és tömegétől függően a lengésszög max. 90°-ig állítható be. A mágneses szorítótokmány a szállítmányhoz tartozó hatlapú T-fogantyús kulccsal kapcsolható be és ki.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09230 Mágneses szorító gömbfejek 397 kB

Rajzok

Mágneses szorító gömbfejek

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

D1HTapadóerő
N
PólustávolságCADTartoz.ÁrRendelés
09230-080180128104801,5+0,5 899,90 €
09230-10011001581291001,5+0,5 1 075,04 €
09230-13011301881451001,5+0,5 1 330,99 €
09230-16011602181641001,5+0,5 1 613,90 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83