A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Mágnesek (tapadómágnesek) kemény ferrit
09119

Mágnesek (tapadómágnesek) kemény ferrit

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, műanyag (ABS).
Mágnesmag, kemény ferrit.
További információk:A tapadómágneseket gyakran használják fali táblákon, digitális táblákon és mágnestáblákon.Hőmérséklet-tartomány:max. 100 °C.Egyedi igényre:Mágnesmag, NdFeB (neodímium).Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület
2) Mágnes
3) Ház
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09119 Mágnesek (tapadómágnesek) kemény ferrit 99,1 kB

Rajzok

Mágnesek (tapadómágnesek) kemény ferrit

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számSzínD

D1HH1Tapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09119-101fehér10,59,571,50,7 0,79 €
09119-161fehér1614,571,11,3 0,87 €
09119-201fehér201672,11,5 0,93 €
09119-251fehér252282,210 0,99 €
09119-301fehér30288214 1,06 €
09119-361fehér3632,592,29,5 1,26 €
09119-102kék10,59,571,50,7 0,79 €
09119-162kék1614,571,11,3 0,87 €
09119-202kék201672,11,5 0,93 €
09119-252kék252282,210 0,99 €
09119-302kék30288214 1,06 €
09119-362kék3632,592,29,5 1,26 €
09119-103piros10,59,571,50,7 0,79 €
09119-163piros1614,571,11,3 0,87 €
09119-203piros201672,11,5 0,93 €
09119-253piros252282,210 0,99 €
09119-303piros30288214 1,06 €
09119-363piros3632,592,29,5 1,26 €
09119-104fekete10,59,571,50,7 0,79 €
09119-164fekete1614,571,11,3 0,87 €
09119-204fekete201672,11,5 0,93 €
09119-254fekete252282,210 0,99 €
09119-304fekete30288214 1,06 €
09119-364fekete3632,592,29,5 1,26 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83