A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Mágnesek furattal (lapos mágneses megfogó) NdFeB, gumi védőköpennyel
09118

Mágnesek furattal (lapos mágneses megfogó) NdFeB, gumi...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, acél.
Mágnesmag, NdFeB (Neodym).
Gumiköpeny, szintetikus gumi.
Kivitel:Ház, horganyzott.
Gumiköpeny, fekete.
További információk:Furatos lapos megfogók, árnyékolt rendszer. Gumiköpenyek az érzékeny felületek védelme érdekében. A gumiköpeny révén megnő a súrlódási együttható, így magas oldalirányú tapadóerők érhetők el.Hőmérséklet-tartomány:max. 60 °C.Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület
2) Mágnes
3) Gumi
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09118 Mágnesek furattal (lapos mágneses megfogó) NdFeB, gumi védőköpennyel 107 kB

Rajzok

Mágnesek furattal (lapos mágneses megfogó) NdFeB, gumi védőköpennyel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

DD1D2HTTapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09118-01228,2463,535 5,39 €
09118-02319663,575 6,82 €
09118-034312,87,564,285 7,13 €
09118-045725,387,63,3175 13,16 €
09118-0566225,58,53,2210 13,80 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83