A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Mágnesek hernyócsavarral (hengeres megfogó) NdFeB, gumírozott tapadófelület
09117

Mágnesek hernyócsavarral (hengeres megfogó) NdFeB, gumírozott...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, nemesacél 1.4104.
Mágnesmag, NdFeB (neodímium).
Tapadófelület, gumírozott (TPE).
További információk:Hengeres megfogó külső menettel, árnyékolt rendszer. Gumírozott tapadófelülettel az érzékeny felületek védelme érdekében. A gumi védőelem miatt megnő a súrlódási együttható, így magas oldalirányú tapadóerők érhetők el.Hőmérséklet-tartomány:max. 80 °C.Szerelés:A gumírozott felületű hengeres megfogók mágneses ütközőrendszerként használhatók.Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09117 Mágnesek hernyócsavarral (hengeres megfogó) NdFeB, gumírozott tapadófelület 194 kB

Rajzok

Mágnesek hernyócsavarral (hengeres megfogó) NdFeB, gumírozott tapadófelület

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

D1HLSWTapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09117-130613M616101115 12,02 €
09117-160816M818121323 14,45 €
09117-201020M1020141746 17,74 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83