A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Mágnesek hernyócsavarral (lapos mágneses megfogó) NdFeB, gumi védőköpennyel
09116

Mágnesek hernyócsavarral (lapos mágneses megfogó) NdFeB, gumi...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, acél.
Mágnesmag, NdFeB (Neodym).
Gumiköpeny, szintetikus gumi.
Kivitel:Ház, horganyzott.
Gumiköpeny, fekete.
További információk:Hernyócsavaros lapos megfogók, árnyékolt rendszer. Gumiköpenyek az érzékeny felületek védelme érdekében. A gumiköpeny révén megnő a súrlódási együttható, így magas oldalirányú tapadóerők érhetők el.Hőmérséklet-tartomány:max. 60 °C.Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület
2) Mágnes
3) Gumi
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09116 Mágnesek hernyócsavarral (lapos mágneses megfogó) NdFeB, gumi védőköpennyel 113 kB

Rajzok

Mágnesek hernyócsavarral (lapos mágneses megfogó) NdFeB, gumi védőköpennyel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

DD2HH1LTapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09116-0512M4715,58,513 3,48 €
09116-0618M4612637 5,57 €
09116-0122M4612,56,550 5,89 €
09116-0731M66171189 7,83 €
09116-0243M66211585 8,59 €
09116-0366M88,22314,8180 15,12 €
09116-0488M88,223,515,3420 31,88 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83