A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Mágnesek menetes persellyel (lapos mágneses megfogó) NdFeB, gumi védőköpennyel
09114

Mágnesek menetes persellyel (lapos mágneses megfogó) NdFeB,...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, acél.
Mágnesmag, NdFeB (Neodym).
Gumiköpeny, szintetikus gumi.
Kivitel:Ház, horganyzott.
Gumiköpeny, fekete.
További információk:Menetes perselyes lapos megfogók, árnyékolt rendszer. Gumiköpenyek az érzékeny felületek védelme érdekében.A gumiköpeny révén megnő a súrlódási együttható, így magas oldalirányú tapadóerők érhetők el.Hőmérséklet-tartomány:max. 60 °C.Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület
2) Mágnes
3) Gumi
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09114 Mágnesek menetes persellyel (lapos mágneses megfogó) NdFeB, gumi védőköpennyel 124 kB

Rajzok

Mágnesek menetes persellyel (lapos mágneses megfogó) NdFeB, gumi védőköpennyel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

DD1D2HH1TTapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09114-01128M4714,8610 3,02 €
09114-07188M4611,5637 4,84 €
09114-02228M4611,5650 5,23 €
09114-03318M4611,5575 6,57 €
09114-04438M4610,5585 6,92 €
09114-056610M58,2158180 12,95 €
09114-068812M88,21711420 27,69 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83