A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Mágnesek belső menettel (lapos mágneses megfogó) NdFeB, gumi védőköpennyel
09112

Mágnesek belső menettel (lapos mágneses megfogó) NdFeB, gumi...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, acél.
Mágnesmag, NdFeB (Neodym).
Gumiköpeny, szintetikus gumi.
Kivitel:Ház, horganyzott.
Gumiköpeny, fekete.
További információk:Belső menetes lapos megfogók, árnyékolt rendszer. Gumiköpenyek az érzékeny felületek védelme érdekében. A gumiköpeny révén megnő a súrlódási együttható, így magas oldalirányú tapadóerők érhetők el.Hőmérséklet-tartomány:max. 60 °C.Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület
2) Mágnes
3) Gumi
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09112 Mágnesek belső menettel (lapos mágneses megfogó) NdFeB, gumi védőköpennyel 98,8 kB

Rajzok

Mágnesek belső menettel (lapos mágneses megfogó) NdFeB, gumi védőköpennyel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

DD2HTapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09112-0018M4625 4,77 €
09112-0122M4635 5,40 €
09112-0231M5675 6,57 €
09112-0343M4685 6,74 €
09112-0466M68,5180 12,95 €
09112-0588M68420 27,69 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83