|
|
09112-10Mágnesek belső menettel (lapos mágneses megfogó) NdFeB,... |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásAnyag:Ház, acél. Mágnesmag, NdFeB (neodímium). Gumi védőköpeny, TPE.Kivitel:Ház, horganyzott. Gumiköpeny, fekete.További információk:Belső menetes lapos megfogók, árnyékolt rendszer. Gumiköpenyek az érzékeny felületek védelme érdekében. A gumiköpeny révén megnő a súrlódási együttható, így magas oldalirányú tapadóerők érhetők el.Hőmérséklet-tartomány:max. 60 °C.Szerelés:Optimális tartás érzékeny felületű vékony lemezeken.Rajzi hivatkozás:Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | Alak | B | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | Tapadóerő N | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
09112-10-14331 | A | 31 | 10 | M4 | 6,9 | 6 | 4,5 | 43 | - | 105 |  | | 6,61 € | | 09112-10-24331 | B | 31 | 10 | M4 | 6,9 | 6 | 4,5 | 43 | 25 | 146 |  | | 8,82 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|