A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Gumi védősapkák lapos mágneses megfogóhoz
09110

Gumi védősapkák lapos mágneses megfogóhoz

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Szintetikus gumi.Kivitel:Fekete.További információk:Érzékeny felületek védelmére. A gumi védősapkákat a lapos fazékmágnesek tapadófelületeire kell felhúzni. A nyíróerő, amellyel a mágnes elmozdítható, megduplázódik, és csaknem eléri a mágnes eredeti tapadóerejét.
A gumi védősapkák alkalmasak az összes 50, 63 és 80 mm átmérőjű lapos fazékmágneshez.
Hőmérséklet-tartomány:max. 60 °C.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09110 Gumi védősapkák lapos mágneses megfogóhoz 182 kB

Rajzok

Gumi védősapkák lapos mágneses megfogóhoz

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

DD1HSCADTartoz.ÁrRendelés
09110-50525060,5 1,46 €
09110-63656380,5 1,68 €
09110-808380110,5 2,02 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83