A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Mágnesek (lapos fazékmágnes)
09096

Mágnesek (lapos fazékmágnes)

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, acél.
Mágnesmag, AlNiCo.
Kivitel:Ház, vörösre festett.További információk:Árnyékolt rendszer. A lapos fazékmágnesek kis készülékekbe való beszerelésre alkalmasak kis helyigény esetében.Hőmérséklet-tartomány:max. 450 °C.Egyedi igényre:További színek.Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09096 Mágnesek (lapos fazékmágnes) 118 kB
 Mágnesek műszaki adatai (megfogó mágnesek) 198 kB

Rajzok

Mágnesek (lapos fazékmágnes)

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

DD1HTapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09096-01193,5830 3,40 €
09096-02295955 5,02 €
09096-0338510,595 7,57 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83