A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Mágnesek, kör keresztmetszetű (fazékmágnesek)
09094

Mágnesek, kör keresztmetszetű (fazékmágnesek)

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, acél.
Mágnesmag, AlNiCo.
Kivitel:Ház, vörösre festett.További információk:Kemény mágnes alumínium házban és acélköpennyel. Árnyékolt rendszer. A fazékmágnesek rögzítésre, emelésre, valamint készülékekbe való beszerelésre szolgálnak.
A D külső átmérőnél a lakkfelhordás miatt akár 0,8 mm túlméret jelentkezhet.
Hőmérséklet-tartomány:max. 450 °C.Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09094 Mágnesek, kör keresztmetszetű (fazékmágnesek) 163 kB
 Mágnesek műszaki adatai (megfogó mágnesek) 198 kB

Rajzok

Mágnesek, kör keresztmetszetű (fazékmágnesek)

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

DD1HTTapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09094-0117M616418 3,69 €
09094-0221M619528 3,93 €
09094-0327M625665 5,93 €
09094-0435M6309115 10,94 €
09094-0565M124313400 43,91 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83