A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Mágnesek belső menettel (lapos mágneses megfogó) NdFeB
09072

Mágnesek belső menettel (lapos mágneses megfogó) NdFeB

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, acél.
Mágnesmag, NdFeB.
Kivitel:Ház, horganyzott.További információk:Árnyékolt rendszer.Hőmérséklet-tartomány:max. 80 °C.Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09072 Mágnesek belső menettel (lapos mágneses megfogó) NdFeB 145 kB
 Mágnesek műszaki adatai (megfogó mágnesek) 198 kB

Rajzok

Mágnesek belső menettel (lapos mágneses megfogó) NdFeB

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

DD1D2HTapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09072-0132M55,57330 14,25 €
09072-0240M510,58550 17,22 €
09072-0363M1011,7141100 68,27 €
09072-0475M1013151750 109,54 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83