A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Mágnesek süllyesztett furattal (lapos mágneses megfogó) NdFeB
09071-30

Mágnesek süllyesztett furattal (lapos mágneses megfogó) NdFeB

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, acél.
Mágnesmag, NdFeB (Neodym).
Kivitel:Ház, horganyzott.További információk:Árnyékolt rendszer. Az NdFeB állandó mágnessel kb. 10-20%-kal nagyobb tapadóerő érhető el az SmCo mágnessel szemben. Hőmérséklet-tartomány:max. 80 °C.Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09071-30 Mágnesek süllyesztett furattal (lapos mágneses megfogó) NdFeB 148 kB

Rajzok

Mágnesek süllyesztett furattal (lapos mágneses megfogó) NdFeB

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

D1D2HTapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09071-30-13133,56,64,540 2,49 €
09071-30-16163,56,64,575 2,87 €
09071-30-20204,596105 3,88 €
09071-30-25254,597160 5,11 €
09071-30-32325,5117310 7,97 €
09071-30-40405,510,68500 11,52 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83