A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Mágnesek hengeres furattal (lapos mágneses megfogó) kemény ferrit
09070

Mágnesek hengeres furattal (lapos mágneses megfogó) kemény...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, acél.
Mágnesmag, kemény ferrit.
Kivitel:Ház, horganyzott.További információk:Árnyékolt rendszer.Hőmérséklet-tartomány:max. 200 °C.Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09070 Mágnesek hengeres furattal (lapos mágneses megfogó) kemény ferrit 114 kB
 Mágnesek műszaki adatai (megfogó mágnesek) 198 kB

Rajzok

Mágnesek hengeres furattal (lapos mágneses megfogó) kemény ferrit

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

DD1D2HTapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09070-5050 ±0,208,52210180 7,42 €
09070-6363 ±0,206,52414290 11,64 €
09070-8080 ±0,256,511,518540 17,06 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83