A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Mágnesek (lapos mágneses megfogó) NdFeB
09069

Mágnesek (lapos mágneses megfogó) NdFeB

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásAnyag:Ház, acél.
Mágnesmag, NdFeB.
Kivitel:Ház, horganyzott.További információk:Árnyékolt rendszer. Az NdFeB állandó mágnessel kb. 10-20%-kal nagyobb tapadóerő érhető el az SmCo mágnessel szemben. Hőmérséklet-tartomány:max. 80 °C.Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09069 Mágnesek (lapos mágneses megfogó) NdFeB 129 kB
 Mágnesek műszaki adatai (megfogó mágnesek) 198 kB

Rajzok (áttekintés)

Mágnesek (lapos mágneses megfogó) NdFeB

Mágnesek (lapos mágneses megfogó), NdFeB, A alak

több információ

Rajzok

Mágnesek (lapos mágneses megfogó), NdFeB, A alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

AlakDHTapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09069-01A6 ±0,154,55 5,40 €
09069-02A8 ±0,154,513 5,75 €
09069-03A10 ±0,154,525 6,22 €
09069-04A13 ±0,154,560 6,64 €
09069-05A16 ±0,154,595 7,40 €
09069-06A20 ±0,156140 9,25 €
09069-07A25 ±0,157200 15,71 €
09069-08A32 ±0,207350 20,03 €

Mágnesek (lapos mágneses megfogó), NdFeB, B alak

több információ

Rajzok

Mágnesek (lapos mágneses megfogó), NdFeB, B alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakDD1D2HH1TTapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09069-11B6 ±0,156M34,511,565 4,93 €
09069-12B8 ±0,156M34,511,5713 5,24 €
09069-13B10 ±0,156M34,511,5725 5,70 €
09069-14B13 ±0,156M34,511,5660 6,03 €
09069-15B16 ±0,156M44,511,5795 6,74 €
09069-16B20 ±0,158M46139140 8,36 €
09069-17B25 ±0,158M47149200 14,23 €
09069-18B32 ±0,2010M5715,510350 18,10 €
09069-19B40 ±0,210M681813670 18,30 €
09069-20B47 ±0,212M69,220,513750 27,50 €
09069-21B50 ±0,215M81022131000 31,50 €

Mágnesek (lapos mágneses megfogó), NdFeB, C alak

több információ

Rajzok

Mágnesek (lapos mágneses megfogó), NdFeB, C alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakDD3HH1LTapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09069-23C10 ±0,15M34,511,5725 4,19 €
09069-24C13 ±0,15M54,512,5860 4,46 €
09069-25C16 ±0,15M64,512,5895 5,33 €
09069-26C20 ±0,15M661610140 8,32 €
09069-27C25 ±0,15M671710200 13,12 €
09069-28C32 ±0,20M671710350 18,05 €
09069-29C40 ±0,2M882012670 18,30 €
09069-30C47 ±0,2M89,222,213790 27,50 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83