A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Mágnesek, kör keresztmetszetű (hengeres megfogó) SmCo
09067

Mágnesek, kör keresztmetszetű (hengeres megfogó) SmCo

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, sárgaréz.
Mágnesmag, SmCo.
További információk:Sima kivitel, árnyékolt rendszer. „D” átmérő h6 illesztési tűréssel csiszolva. SmCo hengeres megfogókat semmi esetre sem szabad közvetlenül vasba bepréselni, mivel ellenkező esetben tapadási veszteségek jelentkezhetnek a mágneses rövidzárlat következtében. Az SmCo fogómágnesek kiválóan alkalmasak ponthegesztő gépekkel való használatra, mivel ott nem jelentkezik lemágnesezés.

A tapadóerő csökkentése nélkül a hengeres megfogók „H1“ mérettel megrövidíthetők.
Hőmérséklet-tartomány:max. 200 °C.Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09067 Mágnesek, kör keresztmetszetű (hengeres megfogó) SmCo 195 kB
 Mágnesek műszaki adatai (megfogó mágnesek) 198 kB

Rajzok (áttekintés)

Mágnesek, kör keresztmetszetű (hengeres megfogó) SmCo

Mágnesek, kör keresztmetszetű (hengeres megfogó), SmCo, A alak

több információ

Rajzok

Mágnesek, kör keresztmetszetű (hengeres megfogó), SmCo, A alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakD

HH1Tapadóerő
N
Vas falaktól
való
távolság/mm
CADTartoz.ÁrRendelés
09067-01A6201081,5 8,74 €
09067-03A82010221,5 10,25 €
09067-05A10208402 11,77 €
09067-07A13206602,5 13,76 €
09067-09A162021253 15,39 €
09067-11A202552504 17,83 €
09067-13A253574005 37,44 €
09067-15A32404,56006 71,93 €

Mágnesek, kör keresztmetszetű (hengeres megfogó), SmCo, B alak

több információ

Rajzok

Mágnesek, kör keresztmetszetű (hengeres megfogó), SmCo, B alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakD

D1HTTapadóerő
N
Vas falaktól
való
távolság/mm
CADTartoz.ÁrRendelés
09067-02B6M320581,5 4,41 €
09067-04B8M3205221,5 4,99 €
09067-06B10M4207402 5,99 €
09067-08B13M4207602,5 7,64 €
09067-10B16M42581253 10,47 €
09067-12B20M62562504 15,15 €
09067-14B25M63584005 31,55 €
09067-16B32M64066006 56,91 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83