A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Mágnesek, kerek, megmunkált tapadófelülettel (hengeres megfogó), NdFeB
09067-11

Mágnesek, kerek, megmunkált tapadófelülettel (hengeres...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, sárgaréz.
Mágnesmag, NdFeB (neodímium).
További információk:Csupasz kivitel, árnyékolt rendszer. A neodímium mágneses hengeres megfogókat semmi esetre sem szabad közvetlenül vasba bepréselni, mivel ellenkező esetben tapadási veszteségek jelentkezhetnek a mágneses rövidzárlat következtében. Köszörült „D“ átmérő h6 illesztési tűréssel.

A hengeres megfogók „H1 és H2“ méretre lerövidíthetők, ill. megmunkálhatók.
Hőmérséklet-tartomány:max. 150 °C.Szerelés:A mágneseket benyomva, becsavarva vagy beragasztva lehet felszerelni.Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09067-11 Mágnesek, kerek, megmunkált tapadófelülettel (hengeres megfogó), NdFeB 343 kB

Rajzok

Mágnesek, kerek, megmunkált tapadófelülettel (hengeres megfogó), NdFeB

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

HH1H2Tapadóerő
N
Tapadóerő
H2 max esetén
N
Vas falaktól
való
távolság/mm
CADTartoz.ÁrRendelés
09067-11-066201039121,5 2,90 €
09067-11-0882010322291,5 3,37 €
09067-11-1010208527382 4,09 €
09067-11-1313206549662,5 4,79 €
09067-11-16162026941083 6,13 €
09067-11-202025571732354 8,39 €
09067-11-252535782923805 16,34 €
09067-11-3232404,5105296406 26,97 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83