A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Mágnesek (lapos mágneses megfogó), SmCo, B alak
09066_B

Mágnesek (lapos mágneses megfogó), SmCo, B alak

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, acél.
Mágnesmag, SmCo.
Kivitel:Ház, horganyzott.További információk:Lapos megfogók, árnyékolt rendszer. Az SmCo mágnesmaggal rendelkező lapos megfogók háromszor-ötször nagyobb tapadóerővel rendelkeznek az AlNiCo, ill. a keményferrit megfogókkal szemben.Hőmérséklet-tartomány:max. 200 °C.Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09066_B Mágnesek (lapos mágneses megfogó), SmCo, B alak 120 kB

Rajzok

Mágnesek (lapos mágneses megfogó), SmCo, B alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakD

D1D2HH1TTapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09066-11B6 ±0,156M34,511,565 5,49 €
09066-12B8 ±0,156M34,511,5611 5,82 €
09066-13B10 ±0,156M34,511,5620 6,32 €
09066-14B13 ±0,156M34,511,5640 6,72 €
09066-15B16 ±0,156M44,511,5660 7,47 €
09066-16B20 ±0,158M4613990 9,32 €
09066-17B25 ±0,158M47149150 15,83 €
09066-18B32 ±0,2010M5715,510220 20,13 €

További cikkek ebben a kategóriában

Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83