A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Mágnesek (lapos mágneses megfogó), SmCo, A alak
09066_A

Mágnesek (lapos mágneses megfogó), SmCo, A alak

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, acél.
Mágnesmag, SmCo.
Kivitel:Ház, horganyzott.További információk:Lapos megfogók, árnyékolt rendszer. Az SmCo mágnesmaggal rendelkező lapos megfogók háromszor-ötször nagyobb tapadóerővel rendelkeznek az AlNiCo, ill. a keményferrit megfogókkal szemben.Hőmérséklet-tartomány:max. 200 °C.Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09066_A Mágnesek (lapos mágneses megfogó), SmCo, A alak 103 kB

Rajzok

Mágnesek (lapos mágneses megfogó), SmCo, A alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakD

HTapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09066-01A6 ±0,154,55 6,40 €
09066-02A8 ±0,154,511 6,82 €
09066-03A10 ±0,154,520 7,39 €
09066-04A13 ±0,154,540 7,84 €
09066-05A16 ±0,154,560 8,73 €
09066-06A20 ±0,15690 10,89 €
09066-07A25 ±0,157150 18,56 €
09066-08A32 ±0,207220 23,67 €

További cikkek ebben a kategóriában

Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83