|
|
09066Mágnesek (lapos mágneses megfogó) SmCo |
vissza |
|
|
LeírásAnyag:Ház, acél. Mágnesmag, SmCo.Kivitel:Ház, horganyzott.További információk:Lapos megfogók, árnyékolt rendszer. Az SmCo mágnesmaggal rendelkező lapos megfogók háromszor-ötször nagyobb tapadóerővel rendelkeznek az AlNiCo, ill. a keményferrit megfogókkal szemben.Hőmérséklet-tartomány:max. 200 °C.Rajzi hivatkozás: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | Alak | D | H | Tapadóerő N | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
09066-01 | A | 6 ±0,15 | 4,5 | 5 |  | | 7,16 € | | 09066-02 | A | 8 ±0,15 | 4,5 | 11 |  | | 7,63 € | | 09066-03 | A | 10 ±0,15 | 4,5 | 20 |  | | 8,27 € | | 09066-04 | A | 13 ±0,15 | 4,5 | 40 |  | | 8,77 € | | 09066-05 | A | 16 ±0,15 | 4,5 | 60 |  | | 9,77 € | | 09066-06 | A | 20 ±0,15 | 6 | 90 |  | | 12,18 € | | 09066-07 | A | 25 ±0,15 | 7 | 150 |  | | 20,77 € | | 09066-08 | A | 32 ±0,20 | 7 | 220 |  | | 26,49 € | |
|
Rendelési szám | Alak | D | D1 | D2 | H | H1 | T | Tapadóerő N | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
09066-11 | B | 6 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 6 | 5 |  | | 6,14 € | | 09066-12 | B | 8 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 6 | 11 |  | | 6,51 € | | 09066-13 | B | 10 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 6 | 20 |  | | 7,07 € | | 09066-14 | B | 13 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 6 | 40 |  | | 7,52 € | | 09066-15 | B | 16 ±0,15 | 6 | M4 | 4,5 | 11,5 | 6 | 60 |  | | 8,35 € | | 09066-16 | B | 20 ±0,15 | 8 | M4 | 6 | 13 | 9 | 90 |  | | 10,42 € | | 09066-17 | B | 25 ±0,15 | 8 | M4 | 7 | 14 | 9 | 150 |  | | 17,71 € | | 09066-18 | B | 32 ±0,20 | 10 | M5 | 7 | 15,5 | 10 | 220 |  | | 22,52 € | |
|
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|