A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Mágnesek menettel (lapos mágneses megfogó) kemény ferrit
09065

Mágnesek menettel (lapos mágneses megfogó) kemény ferrit

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásAnyag:Ház, acél.
Mágnesmag, kemény ferrit.
Kivitel:Ház, horganyzott.További információk:Menetes lapos megfogók, árnyékolt rendszer.

A D 80, D 100 és D 125 kivitelek esetében gyártási okokból nem kerülhetők el a hajszálrepedések a beszerelt mágnes tapadófelületén. Ezek semmilyen módon nem befolyásolják a tapadómágnesek működését.
Hőmérséklet-tartomány:max. 200 °C.Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09065 Mágnesek menettel (lapos mágneses megfogó) kemény ferrit 169 kB
 Mágnesek műszaki adatai (megfogó mágnesek) 198 kB

Rajzok (áttekintés)

Mágnesek menettel (lapos mágneses megfogó) kemény ferrit

Mágnesek külső menettel (lapos mágneses megfogó), kemény ferrit, A alak

több információ

Rajzok

Mágnesek külső menettel (lapos mágneses megfogó), kemény ferrit, A alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakD

D2LHH1Tapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09065-21A10 ±0,15M374,511,54 2,17 €
09065-22A13 ±0,15M374,511,510 2,22 €
09065-23A16 ±0,15M374,511,518 2,32 €
09065-24A20 ±0,15M3761330 2,62 €
09065-25A25 ±0,15M4871540 2,97 €
09065-26A32 ±0,20M4871580 3,42 €

Mágnesek belső menettel (lapos mágneses megfogó), kemény ferrit, B alak

több információ

Rajzok

Mágnesek belső menettel (lapos mágneses megfogó), kemény ferrit, B alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakD

D1D2LHH1TTapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09065-01B10 ±0,156M374,511,554 2,62 €
09065-02B13 ±0,156M374,511,5510 2,72 €
09065-03B16 ±0,156M374,511,5518 2,85 €
09065-04B20 ±0,156M37613530 3,24 €
09065-05B25 ±0,158M48715640 3,70 €
09065-06B32 ±0,208M48715680 4,20 €
09065-07B40 ±0,2010M5108188125 4,79 €
09065-08B50 ±0,2012M612102210220 6,86 €
09065-09B63 ±0,2015M816143014350 11,62 €
09065-10B80 ±0,2520M1016183414600 17,75 €
09065-11B99 ±0,2522M1220224217900 33,69 €
09065-12B125 ±0,2525M14242650201300 76,26 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83