A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Mágnesek belső menettel (lapos mágneses megfogó) kemény ferritből, nemesacél házzal
09065-10

Mágnesek belső menettel (lapos mágneses megfogó) kemény...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, nemesacél 1.4016.
Menet, nemesacél 1.4305.
Mágnesmag, kemény ferrit.
Kivitel:Fémtiszta.További információk:Menetes lapos megfogók, árnyékolt rendszer.Hőmérséklet-tartomány:max. 220 °C.Szerelés:A mágneseket benyomva, becsavarva vagy beragasztva lehet felszerelni.Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09065-10 Mágnesek belső menettel (lapos mágneses megfogó) kemény ferritből, nemesacél házzal 197 kB

Rajzok

Mágnesek belső menettel (lapos mágneses megfogó) kemény ferritből, nemesacél házzal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

D1D2HH1TTapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09065-10-12525 ±0,18M57161032 4,21 €
09065-10-13232 ±0,18M57161064 4,58 €
09065-10-14040 +0,2/-0,18M5816,510100 5,59 €
09065-10-15050 +0,2/-0,18M51018,510175 6,75 €
09065-10-16363 +0,3/-0,18M5142210280 11,61 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83