A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Mágnesek (lapos mágneses megfogó) kemény ferrit
09064

Mágnesek (lapos mágneses megfogó) kemény ferrit

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, acél.
Mágnesmag, kemény ferrit.
Kivitel:Ház, horganyzott.További információk:Menetes persely nélküli lapos megfogók, árnyékolt rendszer. A lapos tartómágneseket a felfogó furatokba kell bepréselni vagy beragasztani.

A D 80 kivitel esetében gyártási okokból nem kerülhetők el a hajszálrepedések a beszerelt mágnes tapadófelületén. Ezek semmilyen módon nem befolyásolják a tapadómágnesek működését.
Hőmérséklet-tartomány:max. 200 °C.Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09064 Mágnesek (lapos mágneses megfogó) kemény ferrit 137 kB
 Mágnesek műszaki adatai (megfogó mágnesek) 198 kB

Rajzok

Mágnesek (lapos mágneses megfogó) kemény ferrit

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

DHTapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09064-0110 ±0,154,54 2,82 €
09064-0213 ±0,154,510 2,92 €
09064-0316 ±0,154,518 3,04 €
09064-0420 ±0,15630 3,53 €
09064-0525 ±0,15740 4,01 €
09064-0632 ±0,20780 4,78 €
09064-0740 ±0,208125 5,53 €
09064-0850 ±0,2010220 8,06 €
09064-0963 ±0,2014350 13,62 €
09064-1080 ±0,2518600 21,40 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83