A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Mágnesek, kör keresztmetszetű csappal (hengeres megfogó) AlNiCo
09063

Mágnesek, kör keresztmetszetű csappal (hengeres megfogó) AlNiCo

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, acél.
Mágnesmag, AlNiCo.
Kivitel:Horganyzott.További információk:Sima csapos hengeres megfogók, árnyékolt rendszer.
A tapadóerő csökkentése nélkül a csap „H1“ mérettel meghosszabbítható.
Hőmérséklet-tartomány:max. 450 °C.Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09063 Mágnesek, kör keresztmetszetű csappal (hengeres megfogó) AlNiCo 140 kB
 Mágnesek műszaki adatai (megfogó mágnesek) 198 kB

Rajzok

Mágnesek, kör keresztmetszetű csappal (hengeres megfogó) AlNiCo

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

DD1LHH1Tapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09063-016382021,7 3,87 €
09063-028382034 4,11 €
09063-0310482068,5 4,41 €
09063-04134820712 4,88 €
09063-05165820520 5,92 €
09063-06206825650 7,49 €
09063-0725810355115 11,80 €
09063-08321010403200 21,48 €
09063-09401520505240 45,34 €
09063-10501825602420 57,25 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83