A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Mágnesek, kör keresztmetszetű (hengeres megfogó) AlNiCo, illesztési tűrés nélkül
09061

Mágnesek, kör keresztmetszetű (hengeres megfogó) AlNiCo,...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, acél.
Mágnesmag, AlNiCo.
Kivitel:Horganyzott.További információk:Árnyékolt rendszer. „D“ átmérő köszörült, illesztési tűrés nélkül. Rögzítési lehetőségek benyomás, zsugorítás vagy beragasztás révén.
A tapadóerő csökkentése nélkül a rögzítő rúdmágnesek „H1“ mérettel megrövidíthetők.
Hőmérséklet-tartomány:max. 450 °C.Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09061 Mágnesek, kör keresztmetszetű (hengeres megfogó) AlNiCo, illesztési tűrés nélkül 120 kB
 Mágnesek műszaki adatai (megfogó mágnesek) 198 kB

Rajzok

Mágnesek, kör keresztmetszetű (hengeres megfogó) AlNiCo, illesztési tűrés nélkül

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

DHH1Tapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09061-01620121,5 4,88 €
09061-02820113,5 3,86 €
09061-031020107 4,16 €
09061-041320910 4,57 €
09061-051620518 5,53 €
09061-062025642 7,17 €
09061-0725351096 11,22 €
09061-0832408180 20,50 €
09061-09405010240 45,33 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83