A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Mágnesek, kör keresztmetszetű (hengeres megfogó) AlNiCo, illesztési tűréssel
09060

Mágnesek, kör keresztmetszetű (hengeres megfogó) AlNiCo,...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, acél.
Mágnesmag, AlNiCo.
Kivitel:Fémtiszta.További információk:Árnyékolt rendszer. „D“ átmérő köszörült, h6 illesztési tűréssel. Rögzítési lehetőségek benyomás, zsugorítás vagy beragasztás által.
A tapadóerő csökkentése nélkül a rögzítő rúdmágnesek „H1“ mérettel megrövidíthetők.
Hőmérséklet-tartomány:max. 450 °C.Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09060 Mágnesek, kör keresztmetszetű (hengeres megfogó) AlNiCo, illesztési tűréssel 173 kB
 Mágnesek műszaki adatai (megfogó mágnesek) 198 kB

Rajzok

Mágnesek, kör keresztmetszetű (hengeres megfogó) AlNiCo, illesztési tűréssel

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

DHH1Tapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09060-0161021,5 4,37 €
09060-0281233,5 4,51 €
09060-03101667 4,80 €
09060-041318710 5,26 €
09060-051620518 6,61 €
09060-062025642 7,94 €
09060-072530596 12,04 €
09060-0832353180 19,24 €
09060-0940455240 37,58 €
09060-1050502420 76,53 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83