A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Állandó mágnes szorítóblokkok finom és ultrafinom pólusosztással
09060

Állandó mágnes szorítóblokkok finom és ultrafinom pólusosztással

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásTovábbi információk:A szorítóblokkok 09060-2010 ... 09060-2030 szűk pólusosztású állandó mágnes rendszerből állnak, amely két, ill. három felületen fejti ki a hatását (pólusosztás 4 mm).
A rendkívül vékony acél munkadarabok befogására a finom pólusosztású (pólusosztás 1,3 mm) szorítóblokkot 09060-2040 javasoljuk. A szorítóblokkok mágneses élettartama az ipari gyártásban uralkodó feltétek mellett korlátlan.
A szorítóblokkok magasságban, a tartóerő említésre méltó befolyásolása nélkül kb. a felére leköszörülhetők vagy polírozhatók.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09060 Állandó mágnes szorítóblokkok finom és ultrafinom pólusosztással 239 kB

Rajzok

Állandó mágnes szorítóblokkok finom és ultrafinom pólusosztással

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számL

BHMax.
szögeltérés
Tapadási felületek
mm
CADTartoz.ÁrRendelés
09060-20101001005010´1 felület 100x100 2 felület 100x50 487,53 €
09060-2020100505010´3 felület 100x50 337,20 €
09060-2030100252510´2 felület 100x25 213,11 €
09060-2040100252510´2 felület 100x25 385,39 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83