A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Nyersmágnesek (rúdmágnesek) AlNiCo
09003

Nyersmágnesek (rúdmágnesek) AlNiCo

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:AlNiCo (alumínium, nikkel, kobalt).Kivitel:Fémtiszta.További információk:Árnyékolás nélküli rendszer.Hőmérséklet-tartomány:max. 450 °C.Szerelés:A mágneseket benyomva vagy beragasztva lehet felszerelni.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09003 Nyersmágnesek (rúdmágnesek) AlNiCo 93,8 kB

Rajzok

Nyersmágnesek (rúdmágnesek) AlNiCo

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számD

LTapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09003-03103 +0/-0,210 ±0,11,1 0,80 €
09003-03123 +0/-0,212 ±0,11,3 0,83 €
09003-04164 +0/-0,216 ±0,11,9 0,97 €
09003-04204 +0/-0,220 ±0,12 1,03 €
09003-05205 +0/-0,220 ±0,12,3 1,23 €
09003-06156 +0/-0,215 ±0,12,8 1,26 €
09003-06246 +0/-0,224 ±0,12,8 1,51 €
09003-06306 +0/-0,230 ±0,12,8 1,68 €
09003-08258 +0/-0,225 ±0,13,8 2,06 €
09003-102010 +0/-0,220 ±0,15 2,35 €
09003-104010 +0/-0,240 ±0,17 3,89 €
09003-124012 +0/-0,240 ±0,18 5,21 €
09003-153015 +0/-0,230 ±0,210 5,95 €
09003-156015 +0/-0,260 ±0,211 11,07 €
09003-348034 +0/-0,280 ±0,261 70,98 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83