A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Nyersmágnesek (tömbmágnesek) NdFeB
09002

Nyersmágnesek (tömbmágnesek) NdFeB

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:NdFeB N35 (neodímium).Kivitel:nikkelezett.További információk:Árnyékolás nélküli rendszer.Hőmérséklet-tartomány:max. 80 °C.Szerelés:A mágneseket benyomva vagy beragasztva lehet felszerelni.Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09002 Nyersmágnesek (tömbmágnesek) NdFeB 96,2 kB

Rajzok

Nyersmágnesek (tömbmágnesek) NdFeB

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számB

HLTapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09002-07044 ±0,11,5 ±0,17,5 ±0,15 0,70 €
09002-07066 ±0,12 ±0,17,5 ±0,18 0,85 €
09002-10077,5 ±0,12 ±0,110 ±0,111 1,22 €
09002-12099,5 ±0,12,5 ±0,112 ±0,117 1,74 €
09002-161212,5 ±0,12,5 ±0,116 ±0,124 2,44 €
09002-181616,5 ±0,14 ±0,118 ±0,150 4,47 €
09002-262020,3 ±0,15 ±0,126 ±0,177 9,64 €
09002-332626 ±0,16,5 ±0,133 ±0,1125 11,83 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83