A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Nyersmágnesek (korongmágnesek) süllyesztett furattal, NdFeB
09001

Nyersmágnesek (korongmágnesek) süllyesztett furattal, NdFeB

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásAnyag:NdFeB N35 (neodímium).Kivitel:Horganyzott.További információk:Árnyékolás nélküli rendszer.Hőmérséklet-tartomány:max. 80 °C.Szerelés:A mágneseket benyomva, becsavarva vagy beragasztva lehet felszerelni.Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 09001 Nyersmágnesek (korongmágnesek) süllyesztett furattal, NdFeB 112 kB

Rajzok (áttekintés)

Nyersmágnesek (korongmágnesek) süllyesztett furattal, NdFeB

Nyersmágnesek (korongmágnesek) süllyesztett furattal, NdFeB, A alak

több információ

Rajzok

Nyersmágnesek (korongmágnesek) süllyesztett furattal, NdFeB, A alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakD

D1HMeghúzási
nyomaték
max. Nm
Tapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09001-12A12 ±0,13,5 ±0,13 ±0,1318 1,26 €
09001-15A15 ±0,14,5 ±0,13,5 ±0,1329 2,09 €
09001-18A18 ±0,14,5 ±0,14 ±0,1341 2,74 €
09001-24A24 ±0,15,5 ±0,14 ±0,1366 4,47 €

Nyersmágnesek (korongmágnesek) süllyesztett furattal, NdFeB, B alak

több információ

Rajzok

Nyersmágnesek (korongmágnesek) süllyesztett furattal, NdFeB, B alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakD

D1HMeghúzási
nyomaték
max. Nm
Tapadóerő
N
CADTartoz.ÁrRendelés
09001-32B32 ±0,110,5 ±0,12 ±0,1342 5,18 €
09001-38B38 ±0,112 ±0,14 ±0,13110 8,85 €
09001-48B48 ±0,215 ±0,15 ±0,13165 13,81 €
09001-56B56 ±0,215 ±0,16 ±0,13230 23,31 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83